??
Selección de modelo CAD
K1303.208016X190
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1303 - Pies regulables en Hygienic DESIGN
Lista de materiales
K1303.208016X190
BESTKIPP
Referencia
K1303.208016X190
FORM
Forma
B
A
Separación
54 mm
W
Escuadras
mm
Enter value for W
Escuadras
mm
cm
inch
ft
D
Diámetro
80 mm
D1
Rosca
M16 mm
D2
Diámetro
24 mm
H
Altura
25 mm
H1
Altura
243 mm
H2
Altura
53 mmm
H3
Altura
139
L
Longitud
104 mm
L1
Longitud
85 mm
L2
mm
Enter value for L2
mm
cm
inch
ft
L3
Longitud
190 mm
SW
Ancho de llave
13 mm
SW1
Ancho de llave
20 mm
BELASTUNG
Capacidad de carga
20 kN
GEW
Poids
0.7827 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245337972
XV
0.50 mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions